Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: E06

Módulos eléctricos: E06

Módulo eléctrico, 6 patillas, 3 Amp/50VAC con conexiones para soldar, sólo para QC-001

Ver todas las funciones
Número de modelo:  E06
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 6 clavijas.
  • 3 Amp/50VAC.
  • Conexiones soldar.
  • Muy pequeño.
  • Sólo para QC-001.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/50VAC
Peso lateral maestro 0.005 kg
Peso del lado de la herramienta 0.005 kg
Número total de clavijas 6
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-E06 Dibujos Inglés
9610-20-1955 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-E06-M Módulo eléctrico, 6 patillas, 3 Amp/50 VAC con conexiones para soldar, QC-001 Master
9120-E06-T Módulo eléctrico, 6 patillas, 3 Amp/50 VAC con conexiones para soldar, QC-001 Herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-E06-M Módulo eléctrico, 6 patillas, 3 Amp/50VAC con conexiones para soldar, sólo para QC-001
Soporte para herramientas 9120-E06-T Módulo eléctrico, 6 patillas, 3 Amp/50VAC con conexiones para soldar, sólo para QC-001

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..