Características del producto
Características
- Cable directo (soldar) a los pines – sin conectores.
- Tamaño miniatura.
- 20 clavijas de contacto chapadas en oro.
- Compatible con QC-5.
- No compatible con E20.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/50VAC |
| Peso lateral maestro | 0.02 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.02 kg |
| Número total de clavijas | 20 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-E2A | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-E2A-M | 20 patillas, 3A/220V, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza. No compatible con E20. |
| 9120-E2A-T | 20 patillas, 3A/220V, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza. No compatible con E20. |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-E2A-M
- 9120-E2A-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E2A-M | módulo eléctrico de 20 patillas, 3 Amp/50 VCA, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza – Lado principal |
|
|
9120-E2A-T | módulo eléctrico de 20 patillas, 3 Amp/50 VCA, conexión para soldar, tamaño miniatura, carcasa de una sola pieza – Lado de la herramienta |
|