Características del producto
Características
- Módulo eléctrico ajustable en 5 posiciones: lado maestro y lado de la herramienta.
- Ofrece 5 posiciones únicas en un ángulo de 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de montaje de robots.
- 19 pines.
- Capacidad de 3 A/250 V CA.
- Conector miniatura MS de desconexión rápida.
- Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
- Compatible con los módulos G19, R19, S19 o T19.
- Contactos «No-Touch» en el módulo maestro.
- Diseño patentado.
Materiales
- Pines de contacto chapados en rodio
- Aluminio anodizado
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos | 3 A/250 V CA |
| Peso lateral del maestro | 0,14 kg |
| Peso lateral de la herramienta | 0,11 kg |
| Número total de pines | 19 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-G10-T | Conector de desconexión rápida MS en miniatura de 19 pines, 3 A/250 V CA, con identificador de herramienta (0-99) integrado y rótula de 5 posiciones —lado de la herramienta— |
| 9120-G14-T | Conector de desconexión rápida MS en miniatura de 19 pines, 3 A/250 V CA, con identificador de herramienta 0-15 integrado y rótula de 5 posiciones —lado de la herramienta— |
| 9120-G19-M | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 A/250 V CA, con conector de desconexión rápida miniatura MS y rótula de cinco posiciones — lado maestro |
| 9120-G19-M-M23 | Módulo maestro ajustable G19-M con conector M23 |
| 9120-G19A-T | Módulo servo ajustable G19A – Lado de la herramienta |
| 9120-G19A-M | Módulo servo ajustable G19A – Lado maestro |
| 9120-G19W-M | Módulo maestro G19W-M con cables de sensor rectos conectados directamente |
| 9120-G19R-M | Módulo maestro G19R-M con cables de sensor en ángulo recto conectados directamente (solo para QC-110 y QC-76) |
| 9120-G19-T | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 A/250 V CA, con conector de desconexión rápida miniatura MS y rótula de cinco posiciones — Lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-G10-T
- 9120-G14-T
- 9120-G19A-M
- 9120-G19A-T
- 9120-G19-M
- 9120-G19R-M
- 9120-G19-T
- 9120-G19W-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G10-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G14-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19A-M | G19A-M Módulo eléctrico principal ajustable, TSP |
|
|
9120-G19A-T | G19A-M Módulo eléctrico de herramienta ajustable, TSP |
|
|
9120-G19-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19R-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19W-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|