Características del producto
Características
- módulo eléctrico ajustable de 5 posiciones – lado Master y Tool.
- Proporciona 5 posiciones únicas a lo largo de 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de vestimenta del robot. El módulo debe ajustarse y fijarse en su posición antes del funcionamiento, de lo contrario pueden producirse daños internos en los conductores.
- 26 pines
- capacidad de 3 Amp/250VAC.
- Conector miniatura MS de desconexión rápida.
- Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
- Se acopla a los módulos G26, R26, S26 o T26.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- La clavija “C” es la primera en acoplarse y la última en separarse. Recomendado para uso como tierra.
- Diseño patentado.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
- Pasadores de contacto rodiados
- Junta de nitrilo
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.20 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.12 kg |
| Número total de clavijas | 26 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-G26-T | módulo eléctrico Tool de 26 pines, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones. |
| 9120-G26W-M | Módulo maestro G26 con cables de sensor rectos cableados |
| 9120-G21-T | conector de desconexión rápida MS en miniatura de 26 patillas, 3A/250VCA, con 0-15 Tool-ID incorporado y 5 posiciones de giro – Lado de la herramienta |
| 9120-G26R-M | módulo eléctrico de 26 patillas, 3A/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y giratorio de cinco posiciones con bloqueo/desbloqueo de los cables sensores unidos con conectores en ángulo recto |
| 9120-G26-M | módulo eléctrico Master de 26 pines, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones. |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-G21-T
- 9120-G26-M
- 9120-G26R-M
- 9120-G26-T
- 9120-G26W-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G21-T | módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G26-M | módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G26R-M | módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G26-T | módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G26W-M | módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|