Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: J16

Módulos eléctricos: J16

módulo eléctrico de 16 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida

Ver todas las funciones
Número de modelo:  J16
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 16 patillas
  • 3 Amp/250VAC.
  • Conector miniatura de desconexión rápida MS.
  • Contactos chapados en metal precioso.
  • Cuerpo de tamaño medio.
  • Carcasa ligera de Delrin.

Materiales

  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.135 kg
Peso del lado de la herramienta 0.10 kg
Número total de clavijas 16
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo eléctrico J16 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-J16-M módulo eléctrico de 16 pines, 3A/250VAC con conector miniatura de desconexión rápida MS, PTO2A-14-19, conector de tamaño medio – Lado maestro
9120-J16-T módulo eléctrico de 16 pines, 3A/250VAC con conector miniatura de desconexión rápida MS, PTO2A-14-19, conector de tamaño medio – lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-J16-M módulo eléctrico de 16 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-J16-T módulo eléctrico de 16 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..