Características del producto
Características
- 12 clavijas.
- 2 Amp/50VDC.
- Tamaño miniatura con conectores sellados de 12 mm.
- Sólo para QC-20, 21 y 60.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- Contactos sellados contra el polvo y la humedad.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Aluminio anodizado
- Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 2 Amp/50VDC. |
| Peso lateral maestro | 0.07 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.07 kg |
| Número total de clavijas | 12 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-K12 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-K12-T | Conector Euro-Fast que pasa doce señales. 3AMP/250VAC – Lado de la herramienta |
| 9120-K12-M | Conector Euro-Fast que pasa doce señales. 3A/250VAC – Lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-K12-M
- 9120-K12-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K12-M | módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VDC con conector industrial de 12 mm, sellado y No-Touch |
|
|
9120-K12-T | módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VDC con conector industrial de 12 mm, sellado y No-Touch |
|