Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K26

Módulos eléctricos: K26

módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch

Ver todas las funciones
Número de modelo:  K26
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 26 patillas.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Tamaño miniatura con conectores MS de desconexión rápida.
  • Sólo para QC-20, 21 y 60.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/50VDC
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.08 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-K26M K21T Dibujos Inglés
9630-20-K26 Dibujos Inglés
9630-20-K26PM K26T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-K21-T conector de desconexión rápida MS en miniatura de 26 patillas (21 patillas disponibles para uso del cliente), 3 amperios/50 VCC, con 16 Tool-ID (sólo en el lado de la herramienta)
9120-K26P-M módulo eléctrico de 26 patillas, 3A/50VAC con conector mini MS de desconexión rápida
9120-K26-M módulo eléctrico de 26 patillas y 3 Amp/50 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y sin contacto – Lado principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-K21-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K26-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K26P-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K26-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VDC con conector miniatura MS de desconexión rápida, sellado y No-Touch

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..