Características del producto
Características
- 19 pines lado derecho y 26 pines lado izquierdo.
- Adaptador con K19 en el lado derecho y K26 en el lado izquierdo.
- Se adapta al patrón de montaje de módulos estándar.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Aluminio anodizado
- Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/50VDC |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-K45-T | (1)K19-T y (1)K26T con placa adaptadora a patrón J16 |
| 9120-K45-M | (1)K19-M y (1)K26-M con placa adaptadora a patrón J16 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-K45-M
- 9120-K45-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K45-M | K19 (19 patillas lado derecho) y K26 (26 patillas lado izquierdo) cuando se enfrentan los conectores – Lado maestro |
|
|
9120-K45-T | K19 (19 patillas lado derecho) y K26 (26 patillas lado izquierdo) cuando se mira hacia el conector – Lado de la herramienta |
|