Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: KM14

Módulos eléctricos: KM14

módulo eléctrico de 14 patillas (12 patillas a 5 Amp/250VAC y 2 patillas a 13 Amp/250VAC)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KM14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 14 pines (12 pines @ 5 Amp/250VAC y 2 pines @ 13 Amp/250VAC).
  • Tamaño miniatura con conectores MS de desconexión rápida.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso.
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Specification Value
Características eléctricas 12 clavijas @ 5 Amp/250VAC
2 clavijas @ 13 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.34 kg
Peso del lado de la herramienta 0.34 kg
Número total de clavijas 14
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-KM14 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KM14-T Módulo de 14 pines del lado de la herramienta con (12) pines a 5 amperios y (2) pines a 13 amperios
9120-KM14-M Módulo de 14 pines del lado principal con (12) pines a 5 amperios y (2) pines a 13 amperios
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KM14-M módulo eléctrico de 14 pines con (12) pines a 5 amperios y (2) pines a 13 amperios – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-KM14-T módulo eléctrico de 14 clavijas con (12) clavijas a 5 amperios y (2) clavijas a 13 amperios – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..