Características del producto
- 8 Pines.
- Módulo eléctrico de paso discreto.
- Conector M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- Para QC-5.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 1.5 Amp/30VAC |
| Peso lateral maestro | 0.03 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.03 kg |
| Número total de clavijas | 8 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo M8-005 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | Módulo maestro eléctrico M8M, 8 patillas, conector M8, QC-5, 1,5 A / 30 V CA |
| 9120-M8T-005 | Módulo de herramientas eléctricas M8T, conector M8 de 8 patillas, QC-5, 1,5 A / 30 V CA |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado principal |
|
|
9120-M8T-005 | módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado de la herramienta |
|