Características del producto
- 8 Pines.
- Módulo eléctrico de paso discreto.
- Conector M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- M8-005 con adaptador para montaje en QC-11.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 1.5 Amp/30VAC |
| Peso lateral maestro | 0.034 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.034 kg |
| Número total de clavijas | 8 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-011 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-M8M-011 | 1.5A/30VAC Módulo eléctrico con conector M8 de 8 pines – Master para QC-11 |
| 9120-M8T-011 | 1.5A/30VAC Módulo eléctrico con conector M8 de 8 patillas – Herramienta para QC-11 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-M8M-011
- 9120-M8T-011
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-011 | módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado principal |
|
|
9120-M8T-011 | módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado de la herramienta |
|