Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: ML12

Módulos eléctricos: ML12

Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  ML12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Ligera y compacta para pequeñas aplicaciones de control de calidad
  • Interfaz de conector M12, con 12 señales de paso disponibles.
  • Salida de cable tangencial con opciones de dirección derecha e izquierda.
  • Compatible con el cambiador de herramientas QC-7.

Materiales

  • PPS
  • Clavijas de contacto doradas
Specification Value
Características eléctricas 1.0 A/<50 VDC
Peso lateral maestro 0.045 kg
Peso del lado de la herramienta 0.045 kg
Número total de clavijas 12
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cliente del módulo eléctrico ML12 Dibujos Inglés
Plano del cliente del módulo eléctrico ML12R Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-ML12R-M ML12R Módulo eléctrico principal QC-7, salida derecha, encapsulado
9120-ML12R-T ML12R Módulo eléctrico para herramientas QC-7, salida derecha, encapsulado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-ML12-M Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables.
Soporte para herramientas 9120-ML12R-M Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables.
Soporte para herramientas 9120-ML12R-T Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables.
Soporte para herramientas 9120-ML12-T Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..