Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: ML8

Módulos eléctricos: ML8

Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  ML8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Ligero y compacto para pequeñas aplicaciones de control de calidad
  • Interfaz de conector M8, con 8 señales de paso disponibles
  • Opción Master Side Pigtail disponible, compatible con robots colaborativos
  • Opción ML6 Tool Side con varios conectores M8 para pinzas

Materiales

  • Delrin relleno de vidrio
  • Clavijas de contacto chapadas en oro
Specification Value
Características eléctricas 1 Amp / 60 VAC / 30 VDC
Peso lateral maestro 0.03 kg
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-ML8 Dibujos Inglés
9630-20-ML8A Dibujos Inglés
9630-20-ML8AM ML6T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-ML8A-M ML8A Módulo maestro eléctrico, encapsulado
9120-ML8-T Módulo de herramientas eléctricas ML8, encapsulado
9120-ML8-M Módulo maestro eléctrico ML8, encapsulado
9120-ML6-T Módulo de herramientas eléctricas ML6, encapsulado
9120-ML8A-T ML8A Módulo de herramientas eléctricas, encapsulado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-ML6-T Módulo eléctrico ML8, lado de la herramienta, 8 patillas, (2) conectores hembra pasamuros M8 de 3 polos, encapsulado.
Soporte para herramientas 9120-ML8A-M Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8A-T Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8-M Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8-T Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..