Características del producto
Características
- Diseñado para adaptarse al MC-10.
- conector M8 de 8 clavijas, enchavetado para que los cables acoplados a 90 grados salgan verticalmente.
- 1.5 Amp/30VDC.
- Cumple la norma ISO/TS 15066:2016 de no tener bordes afilados, puntiagudos, cortantes o cortantes.
Materiales
- Carcasa de Delrin natural relleno de vidrio
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 1.5 Amp/30VDC |
| Peso lateral maestro | 0.02 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.02 kg |
| Número total de clavijas | 8 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo MM8 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9122-MM8-T | Módulo de herramientas eléctricas MM8, MC-10 |
| 9122-MM8-M | MM8 Módulo maestro eléctrico, MC-10 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9122-MM8-M | Módulo eléctrico con conector M8 de 8 patillas, MC-10 – Lado principal |
|
|
9122-MM8-T | Módulo eléctrico con conector M8 de 8 polos, MC-10 – Lado de la herramienta |
|