Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MT9A

Módulos eléctricos: MT9A

módulo eléctrico de 9 patillas, 28 amperios (30 amperios para MT9A), 500 VCA/700 VCC (disponible con juntas de Viton)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MT9A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 9 clavijas.
  • 28 Amp (30 Amp para MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contacto de tierra de seguridad proporcionado para pasar la tierra a través del Maestro a la Herramienta.
  • Conectores Amphenol tipo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
  • Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
  • El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-40 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 grados F.
  • El módulo maestro puede sobresalir por encima de la placa maestra. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensar.
  • El módulo de herramientas puede sobresalir por debajo de la placa de herramientas.
  • Disponible con juntas de Viton

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pasadores de contacto especialmente diseñados para una baja resistencia
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo
Specification Value
Características eléctricas 28 Amperios (30 Amperios para MT9A)/500VAC/700VDC
Peso lateral maestro 0.56 kg
Peso del lado de la herramienta 0.49 kg
Número total de clavijas 9
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-MT9A Dibujos Inglés
9630-20-MTS9 Dibujos Inglés
familia 9620-20-F-MT9 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-MTS9-T módulo de herramienta eléctrica de 28 amperios y 9 pines 500VAC/700VDC. El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-100 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento. La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 F. Versión recta
9120-MTS9-M módulo maestro axial eléctrico de 28 amperios y 9 polos 500VAC/700VDC
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MT9A-M módulo eléctrico de 9 pines, 30 Amp, 500VAC/700VDC con receptáculo MS de 9 pines y cables 10AWG – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MT9A-T módulo eléctrico de 9 pines, 30 Amp, 500VAC/700VDC con receptáculo MS de 9 pines y cables 10AWG – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-MT9-M-VL módulo eléctrico de 9 patillas, 28 amperios, 500 V CA/700 V CC, juntas de Viton – lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-M módulo eléctrico axial de 28 amperios y 9 polos, 500 VCA/700 VCC. Versión recta – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-T módulo eléctrico axial de 28 Amp, 9 polos, 500VAC/700VDC. Versión recta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..