Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MTA6

Módulos eléctricos: MTA6

Módulo de alimentación estilo MT con conector Amphenol Capacidad máx. 45 Amp

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MTA6
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 7 clavijas.
  • 45 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contacto de tierra de seguridad proporcionado para pasar la tierra a través del Maestro a la Herramienta. Las carcasas de los módulos están conectadas a tierra.
  • Conectores Amphenol tipo MS para la interconexión de los módulos Master y Tool.
  • Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
  • El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-100 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima permitida en condiciones de corriente máxima es de 100 grados F.
  • El módulo maestro puede sobresalir por encima de la placa maestra. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensar.
  • El módulo de herramientas puede sobresalir por debajo de la placa de herramientas.
  • Disponible con juntas de Viton

Materiales

  • Carcasas de aluminio niquelado,
  • Bloques de pasadores Peek
  • Fijaciones de acero y acero inoxidable
Specification Value
Características eléctricas 45 Amp/500VAC/700VDC
Peso lateral maestro 0.46 kg
Peso del lado de la herramienta 0.58 kg
Número total de clavijas 7
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-MTA6 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-MTA6-T Módulo de alimentación MTA6, Tool Potted
9120-MTA6-M Módulo de alimentación MTA6, Master Encapsulado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MTA6A-M Módulo de alimentación estilo MT con conector Amphenol Capacidad máx. 45 Amp
Soporte para herramientas 9120-MTA6A-T Módulo de alimentación estilo MT con conector Amphenol Capacidad máx. 45 Amp
Soporte para herramientas 9120-MTA6-M Módulo de alimentación estilo MT con conector Amphenol capacidad máxima 45A – lado Master
Soporte para herramientas 9120-MTA6-T Módulo de potencia estilo MT con conector Amphenol capacidad máxima 45A – Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..