Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MTS9

Módulos eléctricos: MTS9

Módulo eléctrico de 9 pines, 28 amperios/500 V CA/700 V CC, versión recta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MTS9
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • 9 pines.
  • 28 amperios, 500 V CA/700 V CC.
  • Se incluye un contacto de tierra de seguridad para transmitir la conexión a tierra desde el módulo maestro al módulo de herramienta.
  • Conectores tipo Amphenol MS para la interconexión entre los módulos «Master» y «Tool».
  • Sello resistente a los fluidos en los contactos.
  • El módulo debe montarse en un Cambiador de herramientas, modelo QC-100 o superior, para soportar la corriente nominal máxima y un ciclo de trabajo del 100 % sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima admisible en estas condiciones es de 100 °F.
  • El módulo maestro puede sobresalir por encima de la placa maestra. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensarlo.
  • El módulo de herramienta puede sobresalir por debajo de la placa de herramienta.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Clavijas de contacto especialmente diseñadas para una baja resistencia
  • Pines de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Parámetros eléctricos 28 amperios/500 V CA/700 V CC
Peso lateral del maestro
Peso lateral de la herramienta
Número total de pines 9
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-MTS9 Dibujos Inglés
Familia 9620-20-F-MT9 Manuales Inglés
9630-50-PCFC-12 Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MTS9-M módulo eléctrico axial de 28 amperios y 9 polos, 500 VCA/700 VCC. Versión recta – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-T módulo eléctrico axial de 28 Amp, 9 polos, 500VAC/700VDC. Versión recta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..