Características del producto
Características
- 19 patillas.
- capacidad de 5 Amp/250VAC.
- Conector miniatura de desconexión rápida MS.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
- Se acopla a módulos G, R, S o T.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 5 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.20 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.14 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-R10-T | módulo eléctrico (R19) de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC con (0-99) Tool-ID (sólo lado herramienta)*9120-R10-T no es compatible con los módulos R19W y R19R Master. Para estos Master, utilice 9120-RW10-T en su lugar* |
| 9120-R14-T | módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta) |
| 9120-R19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado maestro |
| 9120-R19-T-V | Lado de la herramienta Conector de desconexión rápida MS en miniatura de 19 patillas, 5A/250VCA, juntas de Viton |
| 9120-R19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta |
| 9120-R19RPD-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5A/250VAC, con conector miniatura MS de desconexión rápida con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo). Encapsulado para una mejor protección contra la humedad. Sustituye al 9120-R19RP-M. |
| 9120-R19-M-2322 | Módulo R19 lado maestro con placa adaptadora a QC-60 plano |
| 9120-R19V-M | R19 Master con junta de Viton |
| 9120-R19-M-VL | Módulo maestro R19 con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón |
| 9120-R19W-M-V | Módulo eléctrico de 19 patillas 5A/250VAC del lado principal con conector miniatura de desconexión rápida MS. Juntas de Viton para resistencia química. Cables de sensor de bloqueo/desbloqueo añadidos. |
| 9120-R19G-M | Lado principal Módulo eléctrico de 19 patillas, 5A/250VAC, con patillas doradas y conector mini MS de desconexión rápida |
| 9120-R19-T-VL | Módulo de herramientas R19 con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón |
| 9120-R19-T-2323 | Módulo R19 del lado de la herramienta con placa adaptadora a QC-60 plana. |
| 9120-R19G-T | Módulo eléctrico del lado de la herramienta de 19 patillas, 5A/250VAC, con patillas doradas y conector mini MS de desconexión rápida |
| 9120-R19w-m | Módulo eléctrico de 19 patillas 5A/250VAC del lado principal con conector miniatura de desconexión rápida MS. Cables de sensor de bloqueo/desbloqueo añadidos. |
| 9120-R19R-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5A/250VAC, con conector miniatura MS de desconexión rápida con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo). |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-R10-T
- 9120-R14-T
- 9120-R19G-M
- 9120-R19G-T
- 9120-R19-M
- 9120-R19-M-2322
- 9120-R19-M-VL
- 9120-R19R-M
- 9120-R19-T
- 9120-R19-T-2323
- 9120-R19-T-V
- 9120-R19-T-VL
- 9120-R19V-M
- 9120-R19W-M
- 9120-R19W-M-V
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R10-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R14-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R19G-M | módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA, con patillas doradas y conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado principal |
|
|
9120-R19G-T | módulo eléctrico de 19 patillas, 5 A/250 V CA, con patillas doradas y conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta |
|
|
9120-R19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R19-M-2322 | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con placa adaptadora a QC-60 plano – Lado maestro (Se acopla con 9120-R19-T-2323) |
|
|
9120-R19-M-VL | módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón – lado principal (se acopla con 9120-R19-T-VL) |
|
|
9120-R19R-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R19-T-2323 | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con placa adaptadora a QC-60 plano – Lado de la herramienta (Se acopla con 9120-R19-M-2322) |
|
|
9120-R19-T-V | módulo eléctrico de 19 patillas, 5 Amp/250VAC, conector de desconexión rápida MS en miniatura, juntas de Viton – Lado de la herramienta |
|
|
9120-R19-T-VL | módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón – Lado de la herramienta (acoplable con 9120-R19-M-VL) |
|
|
9120-R19V-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con juntas de Viton con juntas de Viton – Lado principal |
|
|
9120-R19W-M | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida |
|
|
9120-R19W-M-V | módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con cables de bloqueo/desbloqueo para detección de bloqueo/desbloqueo con juntas de vitón. |
|