Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R24

Módulos eléctricos: R24

Módulo eléctrico con cables en ángulo recto y conector de 24 patillas Mil-spec

Ver todas las funciones
Número de modelo:  R24
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • bloque de 26 patillas (24 disponibles para uso del cliente).
  • conector DDK Mil-Spec de 24 patillas montado en cable.
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • Cables en ángulo recto.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Se acopla con módulos G, R, S o T.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.49 kg
Peso del lado de la herramienta 0.46 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo R24R-M, R24T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-R24Z1-T Herramienta R24 Conjunto de módulo eléctrico, conector de 90 grados
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R24R-M Módulo eléctrico con cables en ángulo recto y conector de 24 patillas Mil-spec – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-R24-T Módulo eléctrico con conector Mil-spec Pigtail – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-R24Z1-T Módulo eléctrico modificado con conector en ángulo recto – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..