Módulos eléctricos: R3

Módulos eléctricos: R3

módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Turck RSFL36 Minifast de 3 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo: R3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector Minifast de 3 patillas.
  • capacidad de 4 Amp/250VAC.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en los pasadores de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.19 kg
Número total de clavijas 10
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo R3-M,S3-T Dibujos Inglés
módulo axial Minifast de 3 polos, S3 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-S3-T Módulo eléctrico de 4A/250VAC del lado de la herramienta con conector Minifast de 3 patillas
9120-S3-M Módulo eléctrico Minifast de 3 patillas Orientación axial, Maestro
9120-R3-M Módulo eléctrico 4A/250VAC del lado principal con conector Minifast de 3 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R3-M Módulo eléctrico con conector Minifast de 3 patillas – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-S3-M Módulo eléctrico con conector Minifast de 3 patillas, orientación axial – lado principal
Soporte para herramientas 9120-S3-T Módulo eléctrico con conector Minifast de 3 patillas – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..