Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R4

Módulos eléctricos: R4

Módulo eléctrico de 4 A/250 V CA con conector Eurofast de 4 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo:  R4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Conector europeo de 4 pines.
  • Capacidad de 4 amperios/250 V CA.
  • Conector miniatura MS de desconexión rápida.
  • Contactos «No-Touch» en el conector principal.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Versión encapsulada disponible para su uso en entornos donde haya presencia de líquidos.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pines de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Parámetros eléctricos 4 A/250 V CA
Peso lateral del maestro 0,20 kg
Peso lateral de la herramienta 0,14 kg
Número total de pines 4
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-R4 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-HVQ-3314 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-R4-M Módulo eléctrico de 4 A/250 V CA con conector Euro de 4 pines – Lado maestro
9120-R4-T Módulo eléctrico de 4 A/250 V CA con conector Euro de 4 pines — Lado de las herramientas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R4-M módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Eurofast de 4 pines
Soporte para herramientas 9120-R4-T módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Eurofast de 4 pines

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..