Características del producto
Características
- Conector axial M12 de 5 polos con codificación A.
- Clasificado para 4 Amp/250V.
- Juntas de Viton.
- Para dispositivos Port Class A y B I/O Link.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezales chapados en metal precioso sobre pasadores elásticos
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Juntas de Viton.
- encapsulado 3M DP270.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | 0.23 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.18 kg |
| Número total de clavijas | 5 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo R5SPDV | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-R5SPD-M-V
- 9120-R5SPD-T-V
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R5SPD-M-V | Servomódulo de estilo R con conector M12 axial de 5 patillas, juntas de Viton, para dispositivos de enlace de E/S de clase de puerto A y B – Lado maestro |
|
|
9120-R5SPD-T-V | Servomódulo R-Style con conector M12 axial de 5 patillas, juntas de Viton, para dispositivos I/O Link de clase de puerto A y B – Lado de la herramienta |
|