Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RF4A

Módulos eléctricos: RF4A

Conjunto de módulo eléctrico RF4A con conector Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RF4A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector Minifast de 4 clavijas.
  • capacidad máxima de 9 Amp/250VAC.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 9 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.18 kg
Número total de clavijas 4
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-RF4A Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RF4A-T Conjunto de módulo eléctrico RF4A Tool con conector hembra Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia
9120-RF4A-M Conjunto de módulo eléctrico principal RF4A con conector macho Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RF4A-M Conjunto de módulo eléctrico RF4A con conector Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia
Soporte para herramientas 9120-RF4A-T Conjunto de módulo eléctrico RF4A con conector Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..