Características del producto
Características
- Caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 clavijas en los lados Master y Tool.
- capacidad de 4 Amp/250VAC.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellada contra la humedad y el polvo cuando está acoplada.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezales chapados en metal precioso en los pasadores de resorte
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.25 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Número total de clavijas | 5 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RJ219 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RJ219-M | módulo eléctrico de 4amp/250VAC con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 pines – Maestro |
| 9120-RJ219-T | módulo eléctrico de 4amp/250VAC con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 pines – Herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RJ219-M
- 9120-RJ219-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RJ219-M | Módulo eléctrico con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 patillas |
|
|
9120-RJ219-T | Módulo eléctrico con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 patillas |
|