Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RK17

Módulos eléctricos: RK17

Módulo eléctrico con paso de 17 pines, 3 Amp/125VAC, conector M23 de 17 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RK17
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 17 Paso de señales discretas.
  • Turck M23, conector de 17 patillas.
  • 3 Amp/125VAC.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pines de contacto rodiados
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/125VAC
Peso lateral maestro 0.24 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Número total de clavijas 17
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo RK17 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RK17-M Módulo eléctrico con paso de 17 patillas, 3 Amp/250VAC, conector M23 de 17 patillas – Lado principal
9120-RK17-T Módulo eléctrico con paso de 17 pines, 3 Amp/250VAC, conector M23 de 17 pines – Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RK17-M Módulo eléctrico con paso de 17 patillas, 3 Amp/125 VCA, conector M23 de 17 patillas – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RK17-T Módulo eléctrico con paso de 17 pines, 3 Amp/125VAC, conector M23 de 17 pines – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..