Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RK19

Módulos eléctricos: RK19

Módulo eléctrico RK19 con conector M23 de 19 patillas, 3 amperios/150 V CA

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RK19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector pasante de 19 patillas.
  • conector M23 de 19 patillas.
  • capacidad de 3 Amp/150 VAC.
  • Conector M23.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.
  • Disponible versión de cables sensores en ángulo recto (RK19R Master).

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pasadores de contacto rodiados
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/150 VAC
Peso lateral maestro 0.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.19 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-RK19 Dibujos Inglés
9630-20-RK19RM RK19T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RK19-T RK19 Módulo de herramienta eléctrica, M23, conector de 19 patillas, 3 amperios/150 VCA
9120-RK19-M RK19 Módulo maestro eléctrico, M23, conector de 19 patillas, 3 amperios/150 VCA
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RK19-M Módulo eléctrico RK19 con conector M23 de 19 patillas, 3 amperios/150 V CA
Soporte para herramientas 9120-RK19R-M Módulo eléctrico con conector M23 de 19 patillas y cables de bloqueo/desbloqueo – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RK19-T Módulo eléctrico RK19 con conector M23 de 19 patillas, 3 amperios/150 V CA

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..