Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RU10

Módulos eléctricos: RU10

Módulo eléctrico de 10 pines, 5 A/250 V CA, con un único conector USB 2.0

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RU10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 10 pines
  • Capacidad de 5 amperios/250 V CA.
  • Un conector USB 2.0.
  • Contactos «No-Touch» en el conector principal.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en rodio en las clavijas de resorte
  • Pines de contacto chapados en rodio
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Parámetros eléctricos 5 amperios/250 V CA
Peso lateral del maestro 0,23 kg
Peso lateral de la herramienta 0,16 kg
Número total de pines 10
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9620-20-e-ru10 Manuales Inglés
9630-20-D25 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RU10-M Módulo eléctrico de 10 pines, 5 A/250 V CA, con un único conector USB 2.0 — Lado maestro
9120-RU10-T Módulo eléctrico de 10 pines, 5 A/250 V CA, con un único conector USB 2.0 — Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RU10-M módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RU10-T módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..