Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: S26

Módulos eléctricos: S26

módulo eléctrico en línea de 26 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida

Ver todas las funciones
Número de modelo:  S26
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 26 clavijas.
  • capacidad de 3 Amp/250VAC.
  • Conector axial.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Opción Tool-ID disponible en el lado de la herramienta.
  • Compatible con módulos G, R, S o T.

Materiales

  • Carcasa de resorte chapada en metal precioso
  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto rodiadas
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 3 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.22 kg
Peso del lado de la herramienta 0.05 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-S26 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-S26-M módulo eléctrico en línea de 26 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura de desconexión rápida MS – Lado principal
9120-S26-T módulo eléctrico en línea de 26 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector de desconexión rápida MS en miniatura – Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-S26-M módulo eléctrico en línea de 26 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-S26-T módulo eléctrico en línea de 26 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..