Características del producto
Características
- Las señales de datos PROFIBUS, Interbus y CAN transmitidas mediante cables “multibus” se pueden interconectar a través del conector M23 de 17 patillas que se encuentra en los módulos TMB. Los 17 pines están disponibles para uso del cliente – consulte el plano del cliente.
- Capacidad de 5 Amp/250V.
- Se acopla con el módulo TMB Tool.
Materiales
- Carcasa y tapa de aluminio
- Contactos chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 5 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | 17 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-TMB | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-TMB-T | Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado de la herramienta |
| 9120-TMB-M | Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado maestro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TMB-M
- 9120-TMB-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TMB-M | Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado maestro |
|
|
9120-TMB-T | Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado de la herramienta |
|