Características del producto
Características
- Módulo de paso de una línea con conectores SHV.
- Pasa un único cable coaxial del robot a la herramienta.
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasas de aluminio
- Dieléctrico de teflón
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 amperios/2000 VCA, 30 kHz |
| Peso lateral maestro | 0.21 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.17 kg |
| Número total de clavijas | 1 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-X7C | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-X7C-T | X7C-T – Módulo de alimentación para herramienta coaxial con conectores SHV (para uso con soldadores ultrasónicos Branson) |
| 9120-X7C-M | X7C-M – Módulo de alimentación Coax Master con conectores SHV (para uso con soldadores ultrasónicos Branson) |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7C-M
- 9120-X7C-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7C-M | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV |
|
|
9120-X7C-T | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV |
|