Características del producto
Características
- Módulo de paso de cuatro (4) líneas sencillas con conectores BNC.
- Pasa múltiples cables coaxiales del robot a la herramienta.
- Carcasa con patrón de montaje J16.
- NOTA: Puede bloquear los puertos de aire (QC-40 y QC-41).
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasas de aluminio
- Dieléctrico Delrin® blanco
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-X7E | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-X7E-M | módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en J16 – lado maestro |
| 9120-X7E-T | módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en J16 – lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en patrón J16 – Lado principal |
|
|
9120-X7E-T | módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en patrón J16 – Lado de la herramienta |
|