Características del producto
Características
- Módulo pasante de una línea con conectores SHV.
- Conector aislado.
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasas de aluminio y Delrin
- Dieléctrico de teflón
- Juntas de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amperios/2000VAC |
| Peso lateral maestro | 0.175 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.135 kg |
| Número total de clavijas | 1 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-X7G | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-X7G-T | Módulo de herramienta de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la toma de tierra del robot |
| 9120-X7G-M | Módulo maestro de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la toma de tierra del robot |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7GLA-T
- 9120-X7GL-M
- 9120-X7G-M
- 9120-X7G-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7GLA-T | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado |
|
|
9120-X7GL-M | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado |
|
|
9120-X7G-M | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado |
|
|
9120-X7G-T | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado |
|