Características del producto
Características
- Módulo de paso de alta tensión con conectores macho Lemo Push-pull tanto en el dispositivo principal como en la herramienta.
- Diseñado para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos.
- Conector aislado de la carcasa.
- 4 A/1,4 kV máx.
Materiales
- Resorte y pines de contacto chapados en metal precioso
- Carcasas de aluminio y Delrin
- Dieléctrico de Teflon®
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos | 4 amperios/1,4 kV máx. |
| Peso lateral del maestro | |
| Peso lateral de la herramienta | |
| Número total de pines | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-X7GLA-T | Módulo de herramientas de alta tensión con conector hembra Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos |
| 9120-X7GL-M | Módulo ultrasónico principal con conector SHV aislado |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7GL-M
- 9120-X7GL-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7GL-M | Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado |
|
|
9120-X7GL-T | Módulo de alta tensión con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la masa del robot – Módulo de herramientas |
|