Características del producto
Características
- conector Triax de 3 clavijas para montaje en PCB.
- corriente máxima de 3 amperios a través de la sonda de resorte central.
- capacidad nominal del conector de 400 VRMS.
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasa de aluminio
- Dieléctrico de teflón
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | corriente máxima de 3 amperios a través de la sonda de resorte central. |
| Peso lateral maestro | 0.14 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.16 kg |
| Número total de clavijas | 3 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-X7SC | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-XSC-T | X7SC Conjunto de cubierta protectora, lado de la herramienta |
| 9120-X7SC-M | Módulo maestro de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto |
| 9120-X7SC-T | Módulo de herramienta de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7SC-M
- 9120-X7SC-T
- 9120-XSC-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7SC-M | Módulo de cable triaxial con conector de mamparo recto – Lado principal |
|
|
9120-X7SC-T | Módulo de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto – Lado de la herramienta |
|
|
9120-XSC-T | Conjunto de cubierta protectora X7SC – Lado de la herramienta |
|