Características del producto
Características
- Master y Tool utilizan carcasas giratorias de tipo G.
- Conectores de alta tensión Lemo en Master y Tool.
- El mismo bloque de patillas utilizado en el XG7G (es decir, conductor central con anillo de apantallamiento con resorte)
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasas de aluminio
- Dieléctrico de teflón
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 A, 1,4 kV máx |
| Peso lateral maestro | 0.13 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.12 kg |
| Número total de clavijas | 1 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-XG7GLA-T
- 9120-XG7GL-M
- 9120-XG7GL-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-XG7GLA-T | Módulo ultrasónico con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G |
|
|
9120-XG7GL-M | Módulo ultrasónico con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G |
|
|
9120-XG7GL-T | Módulo de ultrasonidos con conector Lemo macho para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G – Lado de la herramienta |
|