Módulos de cambio de herramientas

Módulos de control y señalización: CV14

Módulos de control y señalización: CV14

Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  CV14
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo de seguridad y control CV14, compatible con los cambiadores de herramientas QC-29 a QC-110.
  • Seguridad integrada. El bloqueo del portaherramientas (TSI) protege contra el desacoplamiento accidental.
  • Válvula neumática integrada, racores de aire y tubo de aire de bloqueo/desbloqueo incluidos para facilitar la integración.
  • Tool-ID para la verificación del efector final, hasta 16 herramientas.
  • Conector M16 de 19 patillas para la supervisión del cambiador de herramientas y el paso de alimentación y señales.
  • Los LED de fácil uso comunican el estado del cambiador de herramientas.
  • módulo “cableado” para conexión directa a los sensores de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas.
  • Prevención de arco (patentada) para proteger los contactos eléctricos para una vida más larga

Materiales

  • Carcasas/cubiertas de aluminio
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin
Specification Value
Características eléctricas Entrada – 24V (+20%/-10%) / 4A
Señales de paso de repuesto – <50V / 3A
ID de herramienta – 30V / 100mA
Peso lateral maestro 0.28 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Número total de clavijas 19
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 48,9 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
CV14NRx Master CV10N Tool Dibujo del cliente Dibujos Inglés
CV14NWx Master CV10N Tool Dibujo del cliente Dibujos Inglés
CV14PRx Master CV10P Tool Dibujo del cliente Dibujos Inglés
CV14PWx Master CV10P Tool Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal CV14PWx Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-CV14NRR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
9120-CV14PWE-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro
9120-CV14NRE-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro
9120-CV14PRN-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro
9120-CV14NWN-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro
9120-CV14PRE-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro
9120-CV14NRM-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro
9120-CV14PWN-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro
9120-CV14NWR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
9120-CV14NRN-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT – Lado maestro
9120-CV14NWE-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPP, lado maestro
9120-CV14PRR-M Módulo de control/válvula, E/S discretas, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
9120-CV14PRM-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 NPT, lado maestro
9120-CV14PWR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT
Número de pieza Descripción
Montaje del cambiador de herramientas 3405-1230003-01 Racor, recto, tubo 1/8UniX4mm
Par de sensor y transpondedor Sipha 8600-440N-S32023-01 AB S22 Sensor Sipha/Par de transpondedores S20, cable de 3 m, extremo en espiral
Montaje del cambiador de herramientas 3405-2230007-01 Racor, codo, 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm) Tubo
Soporte para herramientas 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sensor y actuador Sipha 440N-S32023 con cable de 1,04 metros de longitud sobremoldeado con conector Turck 5-Pin Male A-Coded M12.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-CV10N-T Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV10P-T Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NRE-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NRM-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NRN-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NRR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-CV14NWE-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NWN-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14NWR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, NPN, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-CV14PRE-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14PRM-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14PRN-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14PRR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores en ángulo recto en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro
Soporte para herramientas 9120-CV14PWE-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14PWN-M Módulo de control/válvula discreto compacto con cables sensores bloqueados/desbloqueados, enclavamiento del portaherramientas (TSI), ID de herramienta 0-F.
Soporte para herramientas 9120-CV14PWR-M Módulo de control/válvula, E/S discreta, PNP, conectores rectos en cables de sensor L/U, racores 1/8 BSPT, lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..