Características del producto
Características
- Paso discreto para señales DeviceNet y de alimentación auxiliar.
- Conectores Mini estándar ODVA de 4 y 5 patillas.
- Conector de interfaz DeviceNet M12 de 5 patillas en el módulo maestro para la terminación de la red y/o como derivación de red para la localización de averías.
- Los LED del módulo maestro y de la herramienta indican la presencia de alimentación DeviceNet.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
DeviceNet – 3 Amp máx. Alimentación auxiliar – 9 Amp máx. |
| Peso lateral maestro | 0.70 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.53 kg |
| Número total de clavijas | 9 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo DR2 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-DR2-T | Módulo DeviceNet Pass-thru Tool |
| 9121-DR2-M | Módulo maestro DeviceNet Pass-thru |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DR2-M
- 9121-DR2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DR2-M | Módulo de paso de alimentación DeviceNet y auxiliar – Lado maestro |
|
|
9121-DR2-T | Módulo de paso de alimentación auxiliar y DeviceNet – Lado de la herramienta |
|