Características del producto
Características
- 19 patillas.
- capacidad de 5 Amp/250VAC.
- conector DeviceNet Minifast de 5 patillas.
Materiales
- Pines de contacto rodiados
- Aluminio anodizado
- Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.16 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.12 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-G5 | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-G5-M
- 9120-G5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G5-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector DeviceNet de 5 pines y pivote de 5 posiciones – Lado maestro |
|
|
9120-G5-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector DeviceNet de 5 pines y pivote de 5 posiciones – Lado de la herramienta |
|