Características del producto
Características
- 5 patillas.
- Señales redundantes a través del bloque de patillas.
- 4 Amp/125VDC.
- Conectores M12.
- Sólo para QC-20, 21 y 60.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- Contactos sellados contra el polvo y la humedad.
Materiales
- Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
- Aluminio anodizado
- Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 Amp/125VDC |
| Peso lateral maestro | 0.07 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.07 kg |
| Número total de clavijas | 5 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo KD5 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-KD5-M | Módulo eléctrico (encapsulado) con 1 conector macho M12 de 5 patillas – Maestro |
| 9120-KD5-T | Módulo eléctrico (encapsulado) con 1 conector hembra M12 de 5 patillas – Herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-KD5-M
- 9120-KD5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KD5-M | Módulo eléctrico con (1) conector macho M12 de 5 patillas |
|
|
9120-KD5-T | Módulo eléctrico con (1) conector macho M12 de 5 patillas |
|