Características del producto
Características
- 5 pines.
- 4 Amp/250VDC máx
- Tamaño reducido con conectores miniatura MS de desconexión rápida.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
- Clavijas de contacto rodiadas
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 Amp/250VDC máx |
| Peso lateral maestro | 0.19 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.14 kg |
| Número total de clavijas | 5 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo RD5 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RD5-M | módulo eléctrico 4A/250VDC con conector M12 de 5 patillas – Lado maestro |
| 9120-RD5-T | módulo eléctrico 4A/250VDC con conector M12 de 5 polos – Lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector M12 de 5 pines |
|
|
9120-RD5-T | módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector M12 de 5 pines |
|