Características del producto
Características
- bloque de 19 pines.
- Conectores de señal ODVA M12 de 5 patillas y de alimentación Minifast de 4 patillas (señales redundantes).
- DeviceNet 4 Amp/250V; Aux. Power 5 Amp/600V.
- Módulo eléctrico para pasar conexiones DeviceNet, bus y alimentación auxiliar.
- Conexiones directas de paso.
- NOTA: El módulo TDEA puede extenderse más allá del cuerpo del Master/Tool en algunos QCs. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
- Cuando se utiliza en el QC-110, hay una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TDEA. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y pasadores de contacto rodiados
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
DeviceNet – 4 Amp/250V Alimentación auxiliar – 5 Amp/600V |
| Peso lateral maestro | 0.44 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.35 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-TDEA | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-TDEA-M | Módulo maestro de paso DeviceNet con conectores M12 Señales redundantes |
| 9120-TDEA-T | Módulo DeviceNet Pass-Through Tool con conectores M12 Señales redundantes |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TDEA-M | Módulo DeviceNet Pass-Through con conectores M12 Señales redundantes – lado maestro |
|
|
9120-TDEA-T | Módulo de paso DeviceNet con conectores M12 Señales redundantes – Lado de la herramienta |
|