Módulos de cambio de herramientas

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB15

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB15

Módulo DeviceNet de conexión rápida con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Interfaz de alimentación, TSI en la herramienta, sin derivación RTL, prevención de arco aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+. Bloqueo, Desbloqueo y Detección RTL con cables LED en el Maestro (Sensores RTL en Serie). Incluye conector M8 de 3 pines para monitorización de la presión del suministro de aire. También admite Tool-ID del módulo Tool.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DB15
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con nodos DeviceNet maestros y del lado de la herramienta. (Certificado de conformidad ODVA. Compatible con Quick-Connect)
  • Una válvula de doble solenoide integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • DB15 sólo funciona con adaptadores de válvula JU6, JU7.
  • Admite la monitorización del suministro de aire a través de la entrada del presostato.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Se proporcionan cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) independientes.
  • Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Diseño compacto.
  • El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de Delrin
  • Bloque de pasadores de Delrin.
Specification Value
Características eléctricas Módulos de control – 24VDC
Señales de paso – 3 Amp/30VDC
Peso lateral maestro 1.13 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del módulo de control y señal DB15-M,DB10-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida, compatible con la prevención de arcos en el maestro
9121-DB15-M Módulo DNet de conexión rápida con prevención de arco, sin derivación RTL, con detección de presión
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DB10-T Módulo DeviceNet de conexión rápida con 5 interruptores independientes Tool-ID e interruptor mecánico TSI, compatible con interruptor de arco en el lado de la herramienta maestra
Soporte para herramientas 9121-DB15-M Módulo DeviceNet de conexión rápida con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Interfaz de alimentación, TSI en la herramienta, sin derivación RTL, prevención de arco aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+. Bloqueo, Desbloqueo y Detección RTL con cables LED en el Maestro (Sensores RTL en Serie). Incluye conector M8 de 3 pines para monitorización de la presión del suministro de aire. También admite Tool-ID del módulo Tool – lado Master

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..