Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SA2

Módulos discretos: SA2

Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores de bloqueo/desbloqueo/R1/R2, ID de herramienta en el lado de la herramienta. (No diseñado para su uso con una válvula integrada)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SA2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloquear y desbloquear.
  • Hasta 19 pasos de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • Capacidad de Tool-ID (0-999).
  • Un módulo adaptador de aire (Jxx) con puertos de suministro de bloqueo y desbloqueo se integra normalmente con el módulo SA2-M para el accionamiento del mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Paquete de diseño compacto.
  • SA3-M (versión encapsulada para mejorar la resistencia en entornos con presencia de fluidos).

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nylon.
Specification Value
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Pins Descripción SA2-T 19 pasante
SA3-T 15 pasantes
SA4-T 11 pasantes
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de la familia SA2 Dibujos Inglés
SA2-M, SA7-T Plano del módulo Dibujos Inglés
SA2-M,SA3-M,SAx-T Manual del módulo de control y señalización Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SA2-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, 19 patillas Block, 19 señales Pass-Thru
9121-SA3-M Discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 **No diseñado para uso con válvula integrada**, encapsulado
9121-SA3-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 15 Pass-Thruu2019s, 0-9 ID de herramienta
9121-SA4-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA2-M Discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 **No diseñado para su uso con una válvula integrada**
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SA2-M Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 (no diseñado para su uso con una válvula integrada.) (Se acopla con SA2-T, SA3-T, SA4-T o SA5-T) – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-SA2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA3-M Módulo discreto encapsulado, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-SA3-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, ID de herramienta 0-9 (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA4-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, 11 pasamuros, 0-99 ID de herramienta (acoplable con SA2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-SA7-T Módulo de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, 15 pasamuros, 0-9 Tool-ID con 0VDC Ref – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..