Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SC30

Módulos discretos: SC30

Módulo discreto, conector Harting HAN-D de 25 patillas, alimentación auxiliar Minifast de 5 patillas y conector codificado en D M12 de 4 patillas con paso PROFINET redundante, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, interruptor giratorio 0-9 Tool-ID, admite ETI sin derivación RTL en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SC30
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Permite el control del cambiador de herramientas y el soporte de la E/S de la pistola de soldadura robótica al utillaje del extremo del brazo.
  • Se proporciona un conector Harting HAN-D de 25 patillas, alimentación auxiliar Minifast de 5 patillas y un conector M12 D-Coded de 4 patillas con paso PROFINET redundante.
  • Admite sensores L/U/R1/R2 y control de válvulas integrado.
  • interruptor giratorio 0-9 Tool-ID.
  • Admite ETI sin derivación RTL en la herramienta.
  • El bloque de pines con resorte permite que los módulos Maestro y Herramienta se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
  • Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplado.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Cubiertas de Delrin
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloques de pasadores de Delrin.
Specification Value
Características eléctricas Alimentación auxiliar – 5 Amp/250V
Señal – 5 Amp/250V
Señales PROFINET – 4 Amp/250V
Cambiador de herramientas (TSI) – 4 Amp/24V
Cambiador de herramientas (Tool-ID) – 100 mA/50V
Cambiador de herramientas (control de válvulas) – 19-29V
Sensores (L,U,RTL) – Tensión operativa 10-30VDC, Corriente operativa 150 mA
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 40
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-SC30M SC30T Dibujos Inglés
9620-20-C-SC30 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SC30-M Módulo discreto, conector Harting HAN-D de 25 patillas, alimentación auxiliar mini-rápida de 5 patillas y conector codificado M12 D de 4 patillas con paso PROFINET redundante, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI actualizada en el lado de la herramienta – maestro
Soporte para herramientas 9121-SC30-T Módulo discreto, alimentación auxiliar mini-rápida de 5 patillas, conector M12 de 4 patillas con codificación D y paso PROFINET redundante, interruptor giratorio 0-9 Tool-ID, compatible con ETI sin derivación RTL – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..