Características del producto
Características
- El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
- Se proporciona un conector Harting 10B para la interconexión en el módulo maestro para soportar el cambiador de herramientas y las E/S especificadas por el cliente. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de equipamiento de robots ABB.
- El módulo de herramientas está equipado con un conector MIL-5015 de 24 contactos para las conexiones de alimentación y señal. Se proporciona un conector M12 de 5 contactos con codificación B para la interconexión con las señales de bus de campo PROFIBUS. El bloque de pines con resorte permite que los módulos Master y Tool se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
- Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
Materiales
- Carcasas/tapas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos chapados en metales preciosos
- Juntas de nitrilo
- Bloque de pasadores de delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
Potencia – 7 @ 13 Amp/500V Señal – 17 @ 3 Amp/24V Cambiador de herramientas (TSI y Tool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V Bus de campo – 2 @ 3 Amp/24V |
| Peso lateral maestro | 1.41 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.25 kg |
| Número total de clavijas | 32 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-SC8-T | Módulo de herramienta discreta, DDK MS3102 Conector de 24 contactos compatible con señales de servoalimentación y codificador |
| 9121-SC8-M | Módulo maestro Harting compatible con servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-SC8-M
- 9121-SC8-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC8-M | Módulo Harting que admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite TSI en el lado de la herramienta – maestro |
|
|
9121-SC8-T | Módulo Harting que admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite ETI en el lado de la herramienta – Herramienta |
|