Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB18

Módulos discretos: VB18

Módulo de señal discreta con anfenol de 35 patillas en el maestro, anfenol de 24 patillas en la herramienta. alimentación auxiliar de 5 patillas, paso PROFINET de 4 patillas, bloques de 17 y 26 patillas.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB18
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de Válvula Integrada de Señal Discreta permite el control del Cambiador de Herramientas y el paso de señal discreta al Utillaje de Fin de Brazo.
  • anfenol de 35 patillas en el maestro, anfenol de 24 patillas en la herramienta. alimentación auxiliar de 5 pines, paso PROFINET de 4 pines, bloques de 17 y 26 pines.
  • Una electroválvula integrada, simple o doble (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Compatible con entradas de sensor PNP de bloqueo, desbloqueo y listo para bloquear (R1 y R2).
  • Hasta 22 señales de paso disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloques de pasadores de Delrin.
Specification Value
Características eléctricas 5 Amp/250V máx
Interruptor Tool-ID – 0,1 Amp/30V
Peso lateral maestro 0.93 kg
Peso del lado de la herramienta 0.66 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo VB18 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VB18 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB18-M Conjunto del módulo discreto maestro VB18
9121-VB18-T Herramienta VB18 Montaje de módulo discreto
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB18-M Módulo de señal discreta con conector DDK de 35 patillas (estilo MS), ETI en herramienta sin derivación RTL, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through, compatible con sensores PNP L/U/R1/R2 y válvula integrada – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VB18-T Módulo de señal discreta con conector Amphenol de 24 patillas (estilo MS), ETI en la herramienta sin derivación RTL, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..