Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB5

Módulos discretos: VB5

Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del portaherramientas del lado de la herramienta, 10 pasamuros, NPN (hundimiento) sensores bloqueado, desbloqueado y RTL

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporcionan conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (tipos de fuente disponibles en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Hasta 10 pasos de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Soporta entradas de sensor NPN (tipo hundimiento) Ready-to-Lock (R1 y R2), Lock y Unlock.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Specification Value
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.80 kg
Peso del lado de la herramienta 0.62 kg
Número total de clavijas 16
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-VB5M VB2T Dibujos Inglés
9620-20-C-VB5 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB5-M Módulo maestro de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 16 pasamuros (acoplable con VB2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB5-M Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del portaherramientas, 10 Pass-Throughs, NPN (hundimiento) Bloqueado, desbloqueado y sensores RTL – Lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..