Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: VB7

Módulos discretos: VB7

Módulo discreto, 26 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 con paso de válvula integrado (utiliza válvula de solenoide simple o doble), TSI en herramienta y Tool-ID (se acopla con herramientas de la serie VB)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VB7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se suministran conectores Amphenol estilo MS para la interfaz del cliente.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el adaptador de válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Hasta 16 pasamuros de señal disponibles para uso del cliente.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Capacidad de Tool-ID (0-99).
  • Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Specification Value
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.77 kg
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo de la familia de módulos VB7 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VB7-M, VBx-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VB3-T Módulo de herramienta de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, enclavamiento de soporte de herramienta, 12 Pass-Thru2019s, 0-9 ID de herramienta
9121-VB7-M Módulo maestro de señal discreta con anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 con paso de válvula integrado (utiliza válvula de solenoide simple o doble) **Admite enclavamiento del portaherramientas en el lado de la herramienta y funciona con herramientas de la serie VB**
9121-VB2-T Módulo de herramientas Discrete Signal con Amphenol de 19 polos, bloque de 19 polos, enclavamiento del soporte de herramientas, 16 Pass-Thru2019s
9121-VB4-T Módulo de herramientas de señal discreta con 19 patillas Amphenol, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 8 Pass-Thru2019s, 0-99 ID de herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VB2-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 16 pasamuros (acoplable con VB2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB3-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 12 pasamuros, 0-9 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB4-T Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, bloque de 19 patillas, enclavamiento del soporte de la herramienta, 8 pasamuros, 0-99 Tool-ID (se acopla con VB2-M) – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-VB7-M Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 con paso de válvula integrado – Lado principal

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..