Características del producto
Características
- El módulo de válvula integrada de señal discreta permite la comunicación y el control del Cambiador de herramientas, así como una conexión independiente de paso de E/S remotas.
- Se incluyen conectores Amphenol tipo MS para la interfaz de señales discretas del cliente. Hay disponibles hasta 16 pases de señales para uso del cliente.
- Se proporcionan conectores de 12 mm, estándar del sector, para la interfaz de E/S remotas del cliente.
- Una válvula solenoide integrada, simple o doble (disponible en el módulo adaptador de válvulas Jxx), controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de herramientas.
- Unas fundas flexibles rodean los bloques de clavijas y sellan las conexiones contra la humedad mientras están acopladas.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un final de carrera mecánico permitirá que la válvula solenoide integrada desacople el Cambiador de herramientas ÚNICAMENTE cuando la herramienta se encuentre en el soporte.
- Se proporcionan entradas de sensor de «Listo para bloquear» (R1 y R2), «Bloqueado» y «Desbloqueado».
- Diseño compacto.
| Specification | Value |
|---|---|
| Parámetros eléctricos |
Señales de control – Señales de paso de 24 VCC – Señales de paso de E/S remotas de 5 A/250 V – 4 A/250 V |
| Peso lateral del maestro | |
| Peso lateral de la herramienta | |
| Número total de pines | 16 |
| Descripción de los pines | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-VD2-M | Módulo maestro de señales discretas con conexión de paso de 19 pines y conexión de paso para E/S remotas de Allen Bradley |
| 9121-VD2-T | Módulo de la herramienta de señales discretas con conexión de paso de 19 pines y conexión de paso para E/S remotas de Allen Bradley |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-VD2-M
- 9121-VD2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VD2-M | Módulo discreto, anfenol de 26 patillas, conexión de E/S remota, bloque de 19 patillas, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, TSI en la herramienta (se acopla con VD2-T) – Lado maestro |
|
|
9121-VD2-T | Módulo discreto, anfenol de 19 patillas, conexión de E/S remota, bloque de 19 patillas, ETI en la herramienta (se acopla con VD2-M) – Lado de la herramienta |
|