Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso discretos: RP5

Módulos de paso discretos: RP5

Módulo Pass-Through PROFIBUS discreto con conector M12 con codificación B

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RP5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 5 clavijas.
  • capacidad de 5 Amp/150VAC.
  • Conector PROFIBUS M12 de 5 contactos con codificación B.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 4 Amp/250VAC máx.
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.15 kg
Número total de clavijas 5
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-RP5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RP5-T Módulo PROFIBUS Pass-Through Tool discreto con conector M12 con codificación B
9120-RP5-M Módulo Pass-Through Master PROFIBUS discreto con conector M12 con codificación B
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RP5-M Módulo Pass-Through PROFIBUS discreto con conector M12 con codificación B – lado maestro
Soporte para herramientas 9120-RP5-T Módulo Pass-Through PROFIBUS discreto con conector M12 con codificación B – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..